Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Basetech est une roue de diamètre 100 mm conçue pour les roulettes de manutention, dotée d'un corps en polypropylène et d'un moyeu lisse assurant une rotation fluide. Elle présente une largeur de bande de roulement de 36 mm, identique au matériau du corps de roue, et dispose d'un axe avec un trou de diamètre 12 mm pour un montage standard. Le moyeu affiche une longueur de 44,4 mm, offrant une stabilité optimale lors de l'installation. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Sa conception robuste garantit une performance fiable dans les environnements commerciaux et industriels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
POO100x36-Ø12 HL44,4 BLANCA
EAN
4031582442618
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.11 kg
Nom du produit
Basetech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
36 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse