Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec un bandage de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 32 mm, assurant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté optimale tout en conservant une rigidité structurelle. Le moyeu mesure 45 mm de longueur et l'axe dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles et commerciales modérées à intensives.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PJP100x35-Ø8,3 HL45
EAN
4031582444223
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.21 kg
Nom du produit
Supratech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision