100 mm
Maxtech
EAN:
4031582381245
Réf. produit :
PAO100x25-Ø6x27 + ASBUS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Maxtech est un composant de roulette conçu pour des applications industrielles et commerciales, offrant des performances...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est un composant de roulette conçu pour des applications industrielles et commerciales, offrant des performances fiables et durables. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 25 mm, garantissant une surface de contact optimale pour une distribution uniforme des charges. Le moyeu mesure 27 mm de longueur, tandis que l'axe dispose d'un trou de diamètre 6 mm permettant une fixation sécurisée et standardisée. En termes de capacité de charge, la roue Maxtech supporte une charge statique maximale de 140 kg, assurant une stabilité exceptionnelle en position immobile ou lors de charges prolongées. Pour les applications dynamiques, la capacité de charge atteint 70 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution adaptée aux environnements nécessitant une mobilité contrôlée et une fiabilité constante.