Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les essieux standards. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité supérieure. Le corps de la roue est en aluminium, assurant une légèreté tout en maintenant une rigidité structurelle. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à 4 km/h. Elle est destinée aux systèmes AMR, AGV lourds, chariots de production, équipements aéroportuaires, ainsi qu'aux applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, céramique et verre.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP100x40-Ø20 HL40
EAN
4031582437607
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.47 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision