Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 25 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les axes standard. La structure en aluminium assure une légèreté combinée à une rigidité suffisante, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente durabilité et une adhérence fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1080 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 540 kg à 4 km/h ou 430 kg à 6 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels nécessitant des performances de charge élevées et une mobilité contrôlée.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP 100x50-Ø25
EAN
4031582319866
Numéro de matériau S4
199830808
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
540 kg
Capacité de charge à 6 km/h
430 kg
Capacité de charge statique
1080 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.59 kg
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
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils