100 mm
Novatech
Numéro de commande :
199801297
EAN:
4031582070309
Réf. produit :
ITP 100x50-Ø20 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe. La structure est réalisée en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1080 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 540 kg à 4 km/h ou 430 kg à 6 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les systèmes de manutention et les chariots industriels.