Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps en aluminium assure une légèreté optimale tout en maintenant une rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure et une adhérence fiable. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue garantit un fonctionnement fluide et durable. Le moyeu mesure 40 mm de longueur avec un alésage de 15 mm de diamètre pour l'axe. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux variés.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
EAN
4031582383867
Numéro de matériau S4
199830212
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge à 6 km/h
240 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.46 kg
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
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
15 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Convient pour/à
pimespo_still_wagner
Pare-fils
Sans pare-fils