Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 49 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La structure combine un corps en aluminium avec une bande de roulement en polyuréthane coulé, assurant durabilité et performance. Le système de roulement à billes de précision garantit une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg. En charge dynamique, elle peut supporter 240 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, offrant une flexibilité adaptée à diverses vitesses de déplacement et conditions d'utilisation.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
ITP 100x40-Ø12 HL49 incl. A-set
EAN
4031582319859
S4 Materialnummer
199802477
Core attributes
Gehäusetyp
Roue
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.48 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12533 - Roulettes forte charge
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyuréthane, coulé
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
49 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Sans pare-fils
Lager
Roulement à billes de précision
Radfarbe
Jaune miel (RAL1005)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales