Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage de 9 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les axes standard. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence supérieure. Le corps de la roue est réalisé en aluminium, garantissant légèreté et durabilité, tandis que le roulement à billes de précision assure un fonctionnement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 240 kg à 6 km/h ou de 300 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les applications de transport et de manutention industrielle.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
EAN
4031582365399
S4 Materialnummer
199806280
Core attributes
Gehäusetyp
Roue
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.41 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - roulette de manutention
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyuréthane, coulé
Achsloch Durchmesser
9 mm
Nabenlänge
45 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Sans pare-fils
Lager
Roulement à billes de précision
Radfarbe
Jaune miel (RAL1005)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales