Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech heat est une roue de diamètre 100 mm conçue pour les applications de roulettes industrielles. Elle présente une largeur de bande de roulement de 35 mm et un moyeu d'une longueur de 45 mm, avec un alésage d'axe de 8,4 mm. Le corps de la roue est fabriqué en aluminium, offrant une excellente résistance tout en maintenant un poids réduit, tandis que la bande de roulement est identique au matériau du corps de roue. La roue est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fiable sans lubrification. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements exigeants nécessitant une performance durable et une fiabilité constante.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
IOG 100x35-Ø8,4 clip
EAN
4031582347234
Numéro de matériau S4
199034267
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.34 kg
Nom du produit
Duratech heat
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
95 Shore D
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
8.4 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
35 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Bague de roulement sèche
Couleur de la roue
Métallique