Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 49 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La structure combine un corps en aluminium avec un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels et aux applications de transport de charges importantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
IEP 100x40 HL49 asm.
EAN
4031582319675
Numéro de matériau S4
199043125
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.52 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
68 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
49 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Métallique
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement