100 mm
Elastech
Numéro de commande :
199002341
EAN:
4031582319668
Réf. produit :
IEP 100x40 HL45 asm.
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage de 8 mm de diamètre pour l'axe. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé offrant une excellente adhérence et une durabilité supérieure. Le corps de la roue est fabriqué en aluminium, garantissant légèreté et résistance. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les applications de manutention et de transport en environnement industriel.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement