100 mm
Elastech heat
EAN:
4031582382594
Réf. produit :
IDG100x35-Ø8 (DSG)
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Elastech heat est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes nécessitant une résistance thermique et u...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Elastech heat est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes nécessitant une résistance thermique et une amortissement optimaux. Elle présente un diamètre de 100 mm avec un bandage de 35 mm de largeur, offrant une surface de contact appropriée pour diverses applications. Le moyeu mesure 45 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour une fixation sécurisée. La roue supporte une charge statique maximale de 160 kg, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels modérés. Le corps est fabriqué en aluminium, garantissant légèreté et durabilité, tandis que le bandage en matériau d'amortissement avec résistance à la température assure une performance fiable dans des conditions thermiques variables. La bague de roulement sèche intégrée permet un fonctionnement sans lubrification, réduisant ainsi l'entretien et les risques de contamination.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes