100 mm
Elastech heat
Numéro de commande :
199033962
EAN:
4031582347203
Réf. produit :
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roulement silencieux
La roue Elastech heat est une roue de 100 mm de diamètre conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement en matériau o...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Elastech heat est une roue de 100 mm de diamètre conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement en matériau offrant amortissement et résistance à la température, d'une largeur de 35 mm. Le moyeu mesure 45,5 mm de longueur et le trou d'axe présente un diamètre de 8 mm. La roue est équipée d'une bague de roulement sèche et son corps est fabriqué en aluminium. Elle supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de manutention et de mobilité.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes