Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech heat est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h. Le corps est fabriqué en aluminium pour une légèreté optimale, tandis que la bande de roulement offre un amortissement et une résistance à la température. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable assurant une durabilité et une fiabilité exceptionnelles dans les environnements corrosifs.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
EAN
4031582348620
Numéro de matériau S4
199034364
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Plage de température (maximale)
250 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
0.57 kg
Nom du produit
Elastech heat
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Amortissement, résistance à la température
Diamètre de l’alésage
8.3 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
35 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Couleur de la roue
Métallique
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes