Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyamide, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est constitué d'un matériau hybride amortisseur qui réduit les vibrations et le bruit. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant performance et durabilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
EAN
4031582319637
Numéro de matériau S4
199033610
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.4 kg
Nom du produit
Duratech silent
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Amortisseur, matériau hybride
Bandage
Polyamide
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44 mm
Largeur du bandage
36 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
36 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)