Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 40 mm avec un alésage de 15 mm de diamètre pour l'axe. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est composée de polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 700 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 350 kg à une vitesse de 6 km/h ou 420 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation polyvalente selon les exigences spécifiques de chaque application.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FTP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582329360
Numéro de matériau S4
199832176
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
420 kg
Capacité de charge à 6 km/h
350 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.94 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6002
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
15 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Convient pour/à
linde_jungh_mic