Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'un moyeu non usiné, garantissant une construction fiable et durable pour les installations permanentes ou semi-permanentes. La roue présente un diamètre de 100 mm, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour diverses charges de travail. La hauteur globale de la roulette est de 150 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les systèmes de mobilité existants. La capacité de charge dynamique atteint 310 kg à une vitesse de 3 km/h, assurant des performances fiables lors du déplacement de charges importantes. La roulette Footmaster trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis. Cette polyvalence d'utilisation, combinée à ses caractéristiques techniques précises, en fait un composant essentiel pour les professionnels recherchant une solution de mobilité performante et adaptée à des environnements variés.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495218
Numéro de matériau S4
990800106
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
128 mm
Capacité de charge à 3 km/h
310 kg
Hauteur
150 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
8.45 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
92 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
92 mm
Longueur de la platine
112 mm
Largeur de la platine
112 mm
Chape
Diamètre du dôme
112 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
32 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Roue
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Roulement
Moyeu non usiné