Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'un moyeu non usiné, garantissant une construction fiable et durable adaptée aux conditions d'utilisation intensive. La roue présente un diamètre de 100 mm, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour les charges importantes. La hauteur totale de l'ensemble atteint 150 mm, permettant une intégration harmonieuse dans diverses configurations d'équipements. La capacité de charge dynamique de cette roulette s'élève à 310 kg à une vitesse de 3 km/h, assurant des performances fiables lors des déplacements contrôlés. La roulette Footmaster trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis. Cette conception technique répond aux exigences des professionnels recherchant une solution de mobilité performante, durable et polyvalente pour leurs installations fixes ou semi-mobiles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495287
Numéro de matériau S4
990800103
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
118 mm
Capacité de charge à 3 km/h
310 kg
Hauteur
150 mm
Plage de température (maximale)
90 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
6.66 kg
Nom du produit
Footmaster
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
92 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
92 mm
Longueur de la platine
112 mm
Largeur de la platine
112 mm
Chape
Diamètre du dôme
104 mm
Diamètre d'encombrement
168 mm
Déport
30 mm
Rayon d'encombrement
84 mm
Roue
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
30 mm
Roulement
Moyeu non usiné