100 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990800109
EAN:
4031582495164
Réf. produit :
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications industrielles et commerciales...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Cette roulette pivotante est équipée d'un moyeu non usiné qui assure une intégration fiable dans les systèmes d'assemblage existants. La roue présente un diamètre de 100 mm, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour les charges importantes. La hauteur globale de la roulette est de 160 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures de machines et les équipements mobiles. En termes de capacité de charge, cette roulette pivotante supporte une charge dynamique maximale de 310 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant des performances fiables lors des déplacements réguliers. La roulette Footmaster est particulièrement adaptée aux applications variées incluant la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis. Cette polyvalence en fait une solution incontournable pour les professionnels recherchant une roulette performante, durable et facilement intégrable dans leurs installations existantes.