Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le corps est fabriqué en acier et fer, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente durabilité et une bonne adhérence. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision avec joints RS/2RS pour une protection optimale contre les contaminants. Le moyeu présente une longueur de 14 mm et l'axe dispose d'un diamètre de trou de 20 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 420 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 210 kg à 4 km/h ou 170 kg à 6 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant une mobilité fiable et une performance soutenue.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
Numéro de matériau S4
199830222
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
210 kg
Capacité de charge à 6 km/h
170 kg
Capacité de charge statique
420 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.48 kg
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
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
14 mm
Largeur du bandage
25 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
25 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision (RS/2RS)