100 mm
Novatech
Numéro de commande :
199839111
EAN:
4031582331288
Réf. produit :
ETP 100x25-Ø25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. Le moyeu présente une longueur de 12 mm et l'alésage de l'axe a un diamètre de 25 mm. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 420 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter une charge de 170 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 210 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses conditions d'utilisation en environnement industriel.