Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Elle présente un diamètre de 100 mm et dispose d'un moyeu de 45,5 mm de longueur, avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 30 mm, est constituée de caoutchouc semi-élastique noir offrant une excellente durabilité et une bonne adhérence. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. Le corps de la roue est fabriqué en tôle d'acier, garantissant une résistance mécanique optimale. Elle supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Puretech est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
DVR100x30-Ø8x45,5 + ASBUS
EAN
4031582372892
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.24 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, noir
Diamètre de l’alésage
8 mm
Longueur de moyeu
45.5 mm
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux