100 mm
Puretech
EAN:
4031582442434
Réf. produit :
DVR100x30-Ø12 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 30 mm. Le moyeu présente une longueur de 44,4 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc semi-élastique noir, tandis que le corps est réalisé en tôle d'acier. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Elle supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Puretech est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.