100 mm
Duratech heat
EAN:
4031582436815
Réf. produit :
BOG100x35-Ø11.1
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance constante à la chaleur
La roue Duratech heat est une roue de 100 mm de diamètre conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 35 mm de l...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech heat est une roue de 100 mm de diamètre conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 35 mm de largeur. Le corps de la roue est fabriqué en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, tandis que la bande de roulement est identique au matériau du corps de roue. Le moyeu présente une longueur de 43,5 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 11,1 mm. Cette roue est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Wheel
Fonctionnalités spéciales