100 mm
Duratech heat
EAN:
4031582428377
Réf. produit :
BOG100x35-Ø11
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance constante à la chaleur
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulemen...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm. Le moyeu présente une longueur de 43,5 mm avec un alésage d'axe de 11,1 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en plastique thermodurci, résistant à la chaleur, offrant une durabilité exceptionnelle dans les environnements exigeants. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fluide et fiable. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue, garantissant une homogénéité et une cohérence structurelle optimales. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications industrielles et commerciales nécessitant une fiabilité et une performance constantes.
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes