100 mm
Duratech heat
Numéro de commande :
199035370
EAN:
4031582347227
Réf. produit :
BOG 100x35 HL45,5 asm.
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Résistance constante à la chaleur
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 100 mm et un moyeu de 45,5 mm de longueur....
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 100 mm et un moyeu de 45,5 mm de longueur. La bande de roulement présente une largeur de 35 mm et est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue, à savoir du plastique thermodurci résistant à la chaleur. L'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. Cette roue est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes