Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les roulettes industrielles, et intègre un système de double rangée de billes assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue présente un diamètre de 100 mm et combine une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité avec un corps en polyamide conducteur d'électricité, offrant ainsi une excellente résistance à l'usure et des propriétés antistatiques. Le roulement à billes de précision en acier inoxydable garantit un fonctionnement fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. L'Alpha stainless est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8478XSC100P62
EAN
4031582381740
Numéro de matériau S4
990035828
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
85 mm
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.54 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Longueur de la platine
100 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide, conducteur d’électricité
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
34 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
34 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Couleur de la roue
Gris argenté (similaire au RAL7001)
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
Alpha stainless
8477XSC100P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes garantissant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg