100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381726
Réf. produit :
8478PIO100P62
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier en ac...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et sécurisée. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et une durabilité optimale. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste, une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant qui protège les sols délicats, et un moyeu lisse assurant un fonctionnement fluide. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 150 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles et professionnelles nécessitant fiabilité et performance.