100 mm
Alpha stainless
Numéro de commande :
990037682
EAN:
4031582347098
Réf. produit :
8478IDG100P62 tread-1023
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications industrielles exigeante...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications industrielles exigeantes. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les environnements corrosifs et les applications industrielles, et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue présente un diamètre de 100 mm et repose sur une bague de roulement sèche, tandis que son matériau de bande de roulement offre un amortissement et une résistance à la température, garantissant une performance fiable dans des conditions thermiques variables. Le corps de la roue est en aluminium, alliage léger qui contribue à réduire le poids global de l'ensemble. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes