Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8477UFD100P62 BLEU TFR
EAN
4031582386622
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.89 kg
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
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
246 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
123 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
64 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
34 mm
Diamètre
100 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
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
Elastech
UER 100x34-Ø12

La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'orifice d'axe présente un diamètre de 12 mm, permettant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes standards. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc élastique noir vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une durabilité supérieure, tandis que le corps de la roue est constitué de polyamide pour assurer légèreté et résistance. Équipée de roulements à rouleaux de haute qualité, cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements de manutention intensifs.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62 BLEU TFR

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier en acier inoxydable forte charge garantit une résistance exceptionnelle aux environnements exigeants et aux charges importantes. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, assurant un roulement silencieux et une protection optimale des sols. Les roulements rouleaux inoxydables offrent une rotation fluide et une longévité accrue. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, répondant aux exigences des applications industrielles les plus rigoureuses.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Variantes
100 mm
100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62 BLEU TFR

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, montée sur roulements rouleaux inoxydables. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique de 320 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg