Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements rouleaux inoxydables pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
Numéro de matériau S4
990034798
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.98 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
75 mm
Diamètre d'encombrement
246 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
123 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
34 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
34 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulements rouleaux inoxydables garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Variantes
100 mm
100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les roulettes industrielles, et intègre un roulement à double rangée de billes assurant une stabilité optimale et une durée de vie prolongée. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à un bandage en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une excellente adhérence sans laisser de traces sur les surfaces. Les roulements sont en acier inoxydable, offrant une résistance supérieure à la corrosion et aux environnements humides. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg