Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur des roulements rouleaux inoxydables pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8477PJD100P62 TFR
EAN
4031582386677
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.83 kg
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
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
242 mm
Déport
41 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable
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
8470PJD100P62 TFR

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur des roulements rouleaux inoxydables pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
Variantes
100 mm
100 mm
Alpha stainless
8478PJD100P62 TFR

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge assurant une résistance optimale. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur des roulements rouleaux inoxydables garantissant une rotation fluide et durable. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une grande fiabilité et une résistance à la corrosion.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg