Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en aluminium avec une bande de roulement offrant amortissement et résistance à la température, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 128 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Cette roulette convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8477IDC100P30-13 TFR
EAN
4031582480443
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
250 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
242 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
121 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Amortissement, résistance à la température
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes