Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les roulettes industrielles, et intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 100 mm et est constituée de plastique thermodurci, résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue pour une usure homogène. Le roulement est une bague de roulement sèche, éliminant le besoin de lubrification régulière. Les dimensions globales de la roulette atteignent une hauteur totale de 128 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h. Le produit est particulièrement adapté aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8477BOG100P62
EAN
4031582432985
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Capacité de charge à 4 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
280 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.72 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
182 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
91 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
85 Shore D
Corps de roue
Plastique thermodurci, résistant à la chaleur
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Bague de roulement sèche
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
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette fixe 100 mm
Roulette fixe 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes industrielles garantissant une résistance optimale en environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est constituée d'un corps en plastique thermodurci résistant à la chaleur, avec une bande de roulement identique au corps de roue assurant une usure homogène et une performance durable. Le système de roulement utilise une bague de roulement sèche, éliminant le besoin de lubrification régulière et réduisant les risques de contamination. La hauteur totale de l'ensemble atteint 128 mm, offrant une intégration compacte dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée à diverses applications industrielles. Elle est particulièrement recommandée pour les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, la construction de machines ainsi que les équipements de transport.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg