Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision étanche. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et statique de 320 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8470UFX100P62
EAN
4031582312614
Numéro de matériau S4
990035120
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
160 kg
Capacité de charge statique
320 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.8 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
9 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
77 mm
Longueur de la platine
105 mm
Largeur de la platine
85 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
75 mm
Diamètre d'encombrement
182 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
91 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
34 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
34 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Alpha stainless
8478UFX100P62

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les roulettes industrielles, garantissant une résistance optimale à la corrosion et une durabilité exceptionnelle. Le mécanisme de pivotement repose sur un système de double rangée de billes, assurant une stabilité et une fiabilité accrues lors des opérations. La roue présente un diamètre de 100 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision, étanche, qui minimise l'usure et prolonge la durée de vie du composant. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, offrant une excellente adhérence tout en préservant les surfaces de contact. Le corps de la roue est réalisé en polyamide, combinant légèreté et résistance mécanique. La hauteur totale de la roulette atteint 128 mm, dimension essentielle pour l'intégration dans les systèmes de mobilité. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux chariots de restauration, systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques et technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Variantes
100 mm
100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision étanche. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg