Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur vos équipements. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable spécialement conçu pour les roulettes industrielles, assurant une résistance exceptionnelle à la corrosion et une durabilité accrue dans les environnements exigeants. Le mécanisme de pivotement repose sur un système de double rangée de billes offrant une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 100 mm et est dotée d'une bague de roulement sèche garantissant un fonctionnement silencieux et sans entretien. Le bandage de la roue est composé d'un matériau offrant un amortissement optimal et une résistance remarquable à la température, tandis que le corps de la roue est en aluminium, combinant légèreté et solidité. La hauteur totale de la roulette atteint 128 mm, dimension essentielle pour l'intégration dans vos systèmes. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette Alpha stainless est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8470IDG100P30-13 TDK
EAN
4031582382396
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Hauteur
128 mm
Plage de température (maximale)
250 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
0.88 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
182 mm
Déport
41 mm
Rayon d'encombrement
91 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
75 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Amortissement, résistance à la température
Largeur du bandage
35 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Bague de roulement sèche
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes