100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582382174
Réf. produit :
8470IDC100P30-13 TDK
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur dive...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau spécifiquement conçu pour les roulettes industrielles, et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue présente un diamètre de 100 mm et est dotée d'un roulement à billes de précision inoxydable garantissant des performances fiables en conditions exigeantes. Le bandage de roulement offre un amortissement optimal avec une excellente résistance à la température, tandis que le corps de la roue est réalisé en aluminium, combinant légèreté et robustesse. La hauteur totale de la roulette est de 128 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de transport. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 160 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 80 kg à une vitesse de 6 km/h, 80 kg à 4 km/h, ou 80 kg à 3 km/h selon les conditions d'utilisation. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.
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
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes