Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Le Linea safety est un système de blocage automatique équipé d'une tige filetée à collet hexagonal permettant une fixation sécurisée sur diverses structures de mobilier médical. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable du système de pivotement. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et revêtue d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un corps en polyamide garantissant robustesse et légèreté. La hauteur totale du produit atteint 129 mm, offrant une intégration optimale dans les configurations d'équipements médicaux. Le système supporte une charge statique maximale de 240 kg et une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté à une large gamme d'applications médicales. Le Linea safety est spécialement conçu pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les lits de soins, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les équipements de mobilisation et besoins spécifiques, les chariots de soins infirmiers, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
594DUAP100S70-M12x25
EAN
4031582412116
Numéro de matériau S4
990772067
Attributs principaux
Type
Système de blocage automatique
Largeur totale
83 mm
Capacité de charge à 3 km/h
120 kg
Capacité de charge statique
240 kg
Hauteur
129 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.74 kg
Nom du produit
Linea safety
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige
12 mm
Longueur de la tige
25 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
32 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Diamètre du filetage
0 mm
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
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Verrouillage sûr
Ne commence à rouler que lorsqu’un levier ou une poignée est activé par l’utilisateur. Mouvement involontaire efficacement évité
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
Fonctionnement efficace
Verrouillage central par simple pression d’un bouton pour un confort optimal