Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur vos équipements. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, également conductrice d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable offrant une fiabilité exceptionnelle dans les environnements exigeants. La hauteur globale de la roulette est de 118 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. Conçue pour les applications médicales et hospitalières, la Linea est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, aux lits de soins, aux chariots de restauration, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux lève-patients, aux fauteuils relax, aux robots chirurgicaux, aux fauteuils de traitement, aux appareils à ultrasons, aux ventilateurs médicaux et aux chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582352535
S4 Materialnummer
990771911
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante à blocage total
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
118 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.72 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Roulettes d’appareils
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Trou central
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Blanc gris (RAL9002)
Gabelform
Roulette jumelée
Material
Polyamide
Schwenklager
Roulement à billes de précision
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
216 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
108 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamide, conducteur d’électricité
Material der Lauffläche
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Fadenschutz
Avec pare-fils
Laufflächenfarbe
Gris ardoise (RAL7015)
Lager
Roulement à billes de précision, inoxydable
Radfarbe
Gris ardoise (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire offre une compatibilité étendue avec les systèmes de roulettes existants, permettant une intégration transparente dans les installations actuelles. Grâce à sa conception robuste et ses matériaux de qualité supérieure, le Linea garantit une durabilité exceptionnelle et une résistance accrue aux conditions d'utilisation intensive. L'accessoire facilite les opérations de maintenance et d'ajustement, réduisant ainsi les temps d'arrêt et optimisant la productivité globale des équipements.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 100 mm
Roulette pivotante 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

La roulette pivotante Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation et dispose d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 118 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, ce qui la rend parfaitement adaptée aux applications médicales et hospitalières exigeant des propriétés antistatiques et une grande fiabilité.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 118 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant une dissipation électrostatique contrôlée.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg