Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 124 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique de 240 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales et professionnelles incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils relax, robots chirurgicaux, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5947UAC100P51 RAL9002
EAN
4031582353044
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
120 kg
Capacité de charge statique
240 kg
Hauteur
124 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
50 mm
Longueur de la platine
95 mm
Largeur de la platine
70 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
216 mm
Déport
32 mm
Rayon d'encombrement
108 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Linea
5940UAC100P51 RAL9002

La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale atteint 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, appareils médicaux spécialisés et chariots de nettoyage professionnel dans les environnements hospitaliers et de soins.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variantes
100 mm
100 mm
Linea
5941UAC100P51 RAL9002

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 124 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à 3 km/h et une charge statique de 240 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils relax, robots chirurgicaux, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg