100 mm
Linea low height
Numéro de commande :
990770610
EAN:
4031582350661
Réf. produit :
5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea low height est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et hospitalières exigean...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Linea low height est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes, équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau robuste et durable, et intègre un roulement à billes de précision au niveau du pivot assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente adhérence et une usure minimale, et repose sur un roulement à billes de précision garantissant des performances optimales. Avec une hauteur globale de 103 mm, cette roulette présente un profil compact particulièrement adapté aux environnements où l'encombrement vertical doit être limité. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, permettant une utilisation fiable dans les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les établissements hospitaliers, les chariots de médicaments, les maisons de retraite et de repos, les chariots de soins infirmiers, les lève-patients, les chaises de douche, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Fonctionnalités spéciales