Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable garantissant un fonctionnement silencieux et une résistance optimale à la corrosion. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette offre une hauteur hors-tout de 124 mm. Elle supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, répondant aux exigences techniques des environnements professionnels exigeants.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5941UAC100P50 RAL9002
EAN
4031582353174
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
82 mm
Capacité de charge à 3 km/h
120 kg
Capacité de charge statique
240 kg
Hauteur
124 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
8.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
61.5 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
56 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
51.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
46.5 mm
Longueur de la platine
77 mm
Largeur de la platine
67 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
52 mm
Diamètre d'encombrement
216 mm
Déport
32 mm
Rayon d'encombrement
108 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

100 mm
Linea
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0

La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour offrir une mobilité optimale dans les environnements médicaux et professionnels exigeants. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à un bandage de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente durabilité et une adhérence optimale. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, offrant une résistance supérieure à la corrosion et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 118 mm, permettant une intégration harmonieuse dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 240 kg et une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée à une large gamme d'applications incluant les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les lève-patients, les fauteuils relax, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg