Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Linea low height est équipée d'un fitting de type trou central permettant une installation simple et sécurisée. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un corps en polyamide recouvert d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Cette roue est montée sur un roulement à billes de précision qui optimise les performances de rotation. La hauteur totale du produit est de 103 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée aux espaces restreints. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h. La roulette Linea low height est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières, notamment pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les chariots de médicaments, les maisons de retraite et de repos, les chariots de soins infirmiers, les lève-patients, les chaises de douche, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0
EAN
4031582373028
Numéro de matériau S4
990772152
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
73 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
103 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.45 kg
Nom du produit
Linea low height
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
10 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
41 mm
Diamètre d'encombrement
176 mm
Déport
32 mm
Rayon d'encombrement
88 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
20 mm
Convient pour/à
60_c_storage_temperature
Pare-fils
Avec pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award
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
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Boîtier robuste
Roulette double pour grande capacité de charge et faible hauteur
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
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Linea
5940-CAP

L'accessoire Linea est conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes en environnement professionnel. Cet accessoire de haute qualité s'intègre parfaitement aux systèmes de roulettes existants, offrant une solution fiable et durable pour les applications industrielles et commerciales. Grâce à sa conception ergonomique et ses matériaux robustes, le Linea garantit une utilisation prolongée sans compromettre la stabilité ou la mobilité de l'équipement. Les ingénieurs apprécieront sa compatibilité universelle et sa facilité d'installation, qui réduisent les temps d'arrêt et simplifient la maintenance. Cet accessoire représente un investissement judicieux pour améliorer l'efficacité opérationnelle.