100 mm
Linea
Numéro de commande :
990771757
EAN:
4031582360189
Réf. produit :
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses struc...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, et elle est dotée d'un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une durabilité exceptionnelle dans les environnements exigeants. La hauteur totale de la roulette est de 118 mm, offrant une intégration compacte et efficace. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 240 kg et une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les lève-patients, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux, ainsi que les chariots de nettoyage professionnels et le mobilier de bureau.
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
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif