Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Le Linea safety est un système de blocage automatique conçu pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Ce système est équipé d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et standardisée. Le boîtier est fabriqué en polyamide et intègre une tige pivotante assurant une mobilité optimale tout en maintenant la stabilité de l'ensemble. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, garantissant durabilité et performance. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision offrant une rotation fluide et fiable. Les dimensions globales du système atteignent une hauteur de 100 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les configurations d'équipements médicaux. Le Linea safety supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, le rendant adapté aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, aux lits de soins, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux meubles multimédias, aux chariots de médicaments, aux applications de mobilisation et besoins spécifiques, aux chariots de soins infirmiers, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
592DUAP100L51-11 7001/7015
EAN
4031582399363
Numéro de matériau S4
990771682
Attributs principaux
Type
Système de blocage automatique
Largeur totale
73 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
100 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.41 kg
Nom du produit
Linea safety
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central
11 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Tige pivotante
Diamètre du dôme
41 mm
Diamètre d'encombrement
176 mm
Déport
32 mm
Rayon d'encombrement
88 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
0 mm
Longueur de moyeu
0 mm
Largeur du bandage
20 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
20 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris ardoise (RAL7015)
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
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
Verrouillage sûr
Ne commence à rouler que lorsqu’un levier ou une poignée est activé par l’utilisateur. Mouvement involontaire efficacement évité
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
Fonctionnement efficace
Verrouillage central par simple pression d’un bouton pour un confort optimal
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

La Linea light est une roulette pivotante à blocage de roue conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée et fiable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau robuste offrant une excellente résistance chimique et mécanique, et intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et précise. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision garantissant une performance optimale et une longévité accrue, tandis que sa bande de roulement en polyuréthane injecté offre une adhérence supérieure et une usure minimale sur tous types de surfaces. Le corps de la roue est également en polyamide, assurant légèreté et durabilité combinées. Avec une hauteur totale de 100 mm, cette roulette s'intègre harmonieusement dans les configurations d'équipements compacts. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les environnements hospitaliers, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg