100 mm
Linea light
Numéro de commande :
990771272
EAN:
4031582370720
Réf. produit :
5920XSP100L51-11 RAL7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea light est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et institutionnelles exigeantes, équipée d'un t...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Linea light est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et institutionnelles exigeantes, équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une intégration sécurisée sur divers supports. Le système de pivotement repose sur une tige pivotante en polyamide, offrant une mobilité optimale et une durabilité accrue dans les environnements à forte circulation. La roue, d'un diamètre de 100 mm, intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable, tandis que sa bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité garantit une dissipation électrostatique appropriée pour les zones sensibles. Le corps de la roue, également en polyamide conducteur d'électricité, complète cette conception antistatique. Avec une hauteur totale de 100 mm, cette roulette s'adapte à de nombreuses configurations de mobilier et d'équipements. Elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les tables de chevet, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les meubles, les installations hospitalières, les meubles multimédias, les chariots de médicaments, les maisons de retraite, les chariots de soins infirmiers, le mobilier de bureau, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels.
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé