Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 100 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, chariots de nettoyage professionnels, mobilier de magasin, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, établis et armoires à outils.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
Numéro de matériau S4
990038168
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
59 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
137 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.5 kg
Nom du produit
Levina
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
8.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
51.5 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
46.5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
61.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
56 mm
Longueur de la platine
77 mm
Largeur de la platine
67 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Élancée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
196 mm
Déport
36 mm
Rayon d'encombrement
98 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
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
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Fixation anti-rotation
Protection anti-rotation pour roulettes avec verrouillage directionnel
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
100 mm
100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

La Levina est une roulette pivotante conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes, équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un mécanisme de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polypropylène recouvert d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une adhérence optimale et une résistance à l'usure. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision pour minimiser les frottements et assurer une mobilité fiable. La hauteur totale de la roulette atteint 137 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. En termes de capacité de charge, la Levina supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, aux lits de soins, aux systèmes de distribution de repas, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux chariots de nettoyage professionnels, aux chariots de courses, au mobilier de magasin, aux appareils médicaux tels que les scanners CT et IRM, ainsi qu'aux équipements d'établis et d'armoires à outils.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

La Levina est une roulette pivotante à blocage total conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Elle est équipée d'une platine rectangulaire qui assure une fixation robuste et stable sur les équipements mobiles. Le logement, fabriqué en polyamide, intègre un système de roulement à double rangée de billes offrant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 100 mm, est composée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une adhérence optimale et une durabilité accrue. Elle repose sur un roulement à billes de précision qui assure des performances de rotation constantes. La hauteur totale de la roulette est de 137 mm, ce qui la rend compatible avec la plupart des châssis et structures de chariots. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots d'anesthésie, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les chariots de nettoyage professionnels, les chariots de courses, le mobilier de magasin, ainsi que pour les équipements médicaux tels que les scanners CT, IRM, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux, tout en convenant également aux établis et armoires à outils.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg