Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Levina est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur totale de 137 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, équipements hospitaliers, chariots de médicaments, établissements de soins, chariots infirmiers, matériel de nettoyage professionnel, mobilier commercial, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux, établis et armoires à outils.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5370XSP100P50 window-grey
EAN
4031582359282
Numéro de matériau S4
990063882
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
59 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
137 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
0.5 kg
Nom du produit
Levina
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
8.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
51.5 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
46.5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
61.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
56 mm
Longueur de la platine
77 mm
Largeur de la platine
67 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris fenêtre (similaire au RAL7040)
Forme de la chape
Élancée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
172 mm
Déport
36 mm
Rayon d'encombrement
86 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
91 Shore A
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide, conducteur d’électricité
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
100 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)

Universal Design Award

Universal Design Award
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
Construction incassable
Absorption des chocs extrêmement élevée
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
Levina
5377XSP100P50

La roulette pivotante à blocage total Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 137 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications médicales, hospitalières et industrielles nécessitant une dissipation électrostatique.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Variantes
100 mm
100 mm
Levina
5371XSP100P50

La roulette pivotante à blocage directionnel Levina est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur totale de 137 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications hospitalières, chariots médicaux, mobilier professionnel et équipements nécessitant une conductivité électrique.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg