Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Galea est une roulette pivotante équipée d'une tige ronde comme système de fixation, permettant une intégration simple et fiable sur diverses structures de support. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un système de pivotement à double rangée de billes, assurant une rotation fluide et durable dans toutes les directions. La roue présente un diamètre de 100 mm et est composée d'un corps en polypropylène recouvert d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Le roulement à billes de précision garantit des performances optimales et une longévité accrue du système de roulement. La hauteur totale de la roulette atteint 139 mm, ce qui en fait une solution compacte adaptée à diverses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi que les chaises de douche, où fiabilité et performance sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5070PJP100R05-22x40 TRP
EAN
4031582395143
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
66 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
139 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.57 kg
Nom du produit
Galea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige, ronde
Diamètre du trou central
22 mm
Longueur de la vis
40 mm
Chape
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
59 mm
Diamètre d'encombrement
180 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
90 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
30 mm
Diamètre
100 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
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
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Conforme aux normes
Applicable dans l’industrie alimentaire (approbation Lerpac)
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage de roue 100 mm
Roulette pivotante à blocage de roue 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

La roulette pivotante à blocage de roue Galea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une installation simple et fiable. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 139 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, ainsi qu'aux chaises de douche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg